Thorsman LED-arbetslampor:

energieffektiva och flexibla

Thorsman LED-arbetslampor är gjorda för att ge ett naturligt ljus till inom- och utomhusprojekt med den senaste LED-tekniken med låg energiförbrukning och flexibla inbyggda funktioner.

Effektiv

Energieffektiv och kan nå upp till 100 lumen/watt. Den effektiva LED-lampan blir inte varm och minskar risken för brand och kan användas i närheten av brandfarligt material och ytor.

Ekonomisk

Thorsman arbetslampor använder den senaste LED-tekniken med en livslängd på upp till 50 000 timmar med mycket låg energiförbrukning.

Flexibilitet

Varje lampa har smarta funktioner såsom en justerbar hållare, integrerad kabelhantering eller integrerad magnet som möjliggör flera olika ljuskonfigurationer och stöd för att rikta ljuset på ett som passar din arbetsplats.

Ett effektivt utbud av mobila och praktiska ljuslösningar

Arbetslampa
20 eller 30 W

Pannlampa
250 lumen

Handlampa
280 lumen

Kraftfull lampa i fickformat

Denna lampa finns där för dig när du behöver snabbt ljus (service, inspektion). Den är lämplig att använda när du arbetar i en elcentral eller andra mörka hörn.

Den här handlampan ger en hög nivå av flexibilitet tack vare dess laddningsbara batteri och två nivåer på ljusstyrkan.

Den levereras med en bälteskrok så att lampan kan hänga den i en ficka eller en bälte. Handlampan har också ett justerbart stativ med en magnet och en utfällbar krok.

Bättre energieffektivitet

Högre ljuskvalitet

Längre livslängd

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

produktområde

Thorsman Worklights

typ av produkt eller komponent

Arbetslampa

enhetsapplikation

Belysning

ljuskälla

LED 75 W

Ue märkspänning

220...240 V

typ av nät

AC

nätverksfrekvens

50...60 Hz

operativa effekt i W

75 W

utgångsspänning

5 V, 2.4 A