SKU
INS44004
Bordsenhet XS schukouttag+USB-A vit
539,00 kr
- Enkel verktygslös montering i 60 mm hål
- 1 st. schuko-uttag och 1 st. USB av typen A 3,1 A
- För bordstjocklek 10-50 mm
Finns i lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
Produkttyp |
USB typ A + vägguttag |
ytterligare information |
2 m strömkabel |
typ av bordsenhet |
Bordsskiva |
Konfiguration |
Komplett produkt |
colour |
Vit |
Lamputtag |
Schuko |
typ av USB-strömförsörjning |
USB type A |
montagesätt |
Pant montage |
antal uttag |
1 x 16 A |