SKU
INS44009
Bordsenhet XS USB A+C - antracit
539,00 kr
- Enkel verktygslös montering i 60 mm hål
- 1 st. USB av typen A och 1 st. USB av typen C, 3,1 A
- 2m lång kabel med europropp
Finns i lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
Produkttyp |
USB-laddare |
ytterligare information |
2 m strömkabel |
typ av bordsenhet |
Bordsskiva |
Konfiguration |
Komplett produkt |
colour |
Antracit |
typ av USB-strömförsörjning |
USA typ A + C |
montagesätt |
Pant montage |
utgångsspänning |
5 V 3.1 A DC |
produktmaterial |
PC (polykarbonat) |