SKU
INS44031
Bordsenhet XS USB transparent lock
59,00 kr
- Verktygslös montering
- Öppningsbar 180°
Finns i lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
typ av produkt eller komponent |
Täckplatta |
typ av bordsenhet |
Bordsskiva |
färg |
Transparent |
storlek |
XS |
material |
PC (polykarbonat) |
ljusvinkel |
180 ° |
höjd |
85 mm |
bredd |
85 mm |
djup |
7 mm |