SKU
2420108
Eltejp, Thorsman, 19mm x 20m, grå
19,00 kr
- Lämplig för elektrisk isolering, bindning, färgkodning och allmänt arbete
- Tillverkade av brandhämmande självsläckande material
- Tillverkad av PVC (polyvinylklorid)
Finns i lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktområde |
Thorsman |
---|---|
produktfamilj |
Thorsman |
typ av produkt eller komponent |
Isoleringstejp |
enhetsapplikation |
Färgkodning Bindande Isolation Allmänt arbete |
material |
PVC (polyvinyl chloride) |
standarder |
BS EN 60454 |
färg |
Grå |
längd |
20 m |
bredd |
19 mm |
tjocklek |
0,13 mm |