Thorsman testinstrument:

Utför ditt arbete fullständigt säkert

En komplett uppsättning testinstrument som erbjuder ergonomiska och robusta kvalitetsprodukter: säkert och enkelt att använda mät- och testverktyg som ger tydliga och exakta mätningar av ström, motstånd, temperatur, fukt etc.

Ergonomisk

Enheterna som är mycket enkla att använda, och underlättas av deras digitala, ljud- eller ljusdisplay. Testinstrumenten är enkla att ta med sig och hantera tack vare deras kompakta design.

Säker

Arbeta säkert med Thorsmans produkter! Dessa test- och mätinstrument kommer att hjälpa dig att undvika faror såsom att borra in i en kabel, söka efter fukt i en vägg eller när du ansluter ett eluttag.

Robust

Mätinstrumenten är tåliga och designade med gummifodral och robusta plasthöljen.

Ett utbud av test- och mätenheter för alla era behov.

3-i-1 multidetektor

Flerfunktionell kabelsökare

IR-termometer 520°C

Fuktmätare

Spänningsprovare

Kompakt digital multimeter

Analog multimeter

Digital tångamperemeter

Digital multimeter 300 V

Digital multimeter 600V

Hur man använder 3-i-1 multidetektor?

Denna enhet är en avancerad detektor. Den kan användas i byggnation, montering av hyllor, snickeri etc.

Sök och hitta reglar, AC-skanning för att spåra elledningar, metallskanning för att hitta spik, rör, armeringsjärn och andra dolda metallobjekt.

Kompakt och enkel att använda.

Lågt batteri indikator

Mätning med hög precision

Hörbar och/eller synlig bekräftelse

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

typ av produkt eller komponent

Detector

matning

batteri 9 V 6F22

display-typ

LED indikator

typ av inställning

Manuell

lokal indikering

objektdetektering av strålkastare

Topp kanten av objektidentifiering av LED indikering

Maximum detection depth

Stiftläge: detektering av trästift av 30 x 30 mm <18 mm

Metallläge: detektering av järnrör av 25 mm <30 mm

AC-läge: <50 mm för 90…250 V vid 50...60 Hz

språk

Engelska

Svenska

Danska

Finska

Norska

höjd

150 mm

bredd

66 mm