Thorsman testinstrument:

Utför ditt arbete fullständigt säkert

En komplett uppsättning testinstrument som erbjuder ergonomiska och robusta kvalitetsprodukter: säkert och enkelt att använda mät- och testverktyg som ger tydliga och exakta mätningar av ström, motstånd, temperatur, fukt etc.

Ergonomisk

Enheterna som är mycket enkla att använda, och underlättas av deras digitala, ljud- eller ljusdisplay. Testinstrumenten är enkla att ta med sig och hantera tack vare deras kompakta design.

Säker

Arbeta säkert med Thorsmans produkter! Dessa test- och mätinstrument kommer att hjälpa dig att undvika faror såsom att borra in i en kabel, söka efter fukt i en vägg eller när du ansluter ett eluttag.

Robust

Mätinstrumenten är tåliga och designade med gummifodral och robusta plasthöljen.

Ett utbud av test- och mätenheter för alla era behov.

3-i-1 multidetektor

Flerfunktionell kabelsökare

IR-termometer 520°C

Fuktmätare

Spänningsprovare

Kompakt digital multimeter

Analog multimeter

Digital tångamperemeter

Digital multimeter 300 V

Digital multimeter 600V

Hur använder man fuktmätaren?

Få en snabb mätning av fuktnivån i olika material med den här enheten. Den kan också mäta temperaturen i omgivningen.

Den kan användas för att mäta fuktnivån i sågade trävaror (även kartong och papper) och porösa stenbaserade material (gips, betong och murbruk).

Fuktnivån i materialet visas genast.

Kompakt och enkel att använda.

Lågt batteri indikator

Mätning med hög precision

Hörbar och/eller synlig bekräftelse

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

typ av produkt eller komponent

Fuktmätare

matning

4 batteri LR44

displaytyp

LCD display

LED indikator

signalfunktion

Låg batterinivå

tillgänglig funktion

Temperaturvisning (°C/°F)

Automatisk avstängning

mätområde

Trä: 6...60 %

Material: 0.2...2.9 %

språk

Engelska

Norska

Finska

Svenska

Danska

höjd

85 mm

bredd

45 mm

Granskningar