Unica Extend:

Snygga grenuttag du kan lita på

Ett utbud av grenuttag som ger dig ström på ställen där du inte har tillgång till eluttag eller inte tillräckligt många eluttag.
Detta sortiment grundar sig på en snygg och robust design och erbjuder även USB-laddning med två USB-uttag för snabb och enkel laddning av mobila enheter.

En mängd olika stilar

Ingen kompromiss med stilen! Grenuttagen har väldesignad, modern finish och de finns i antracit, vitt eller vitt med ett metallinlägg av hög kvalitet.

Energibesparing

Stäng av grenuttaget för att spara energi när enheterna inte används. En praktisk strömbrytare med grön indikeringslampa visar tydligt när strömmen är på eller av.

3- och 5-vägs modeller

Finns att få i 3 och 5-vägsmodeller som du kan välja efter dina behov. 2 x 2,4A USB-A-portar för snabb laddning av elektriska enheter som smartphones, surfplattor och kameror.

Uppfyller de vardagliga behoven av förlängningssladdar i hemmet

Grenuttag 3-vägs

Grenuttag 5-vägs

Grenuttag 3-vägs med USB-portar

Grenuttag 5-vägs med USB-portar

Robust och säker design

Unica grenuttag kommer i högkvalitativt utförande, är pålitliga och robusta. Anpassad för användning inomhus, i hemmet eller på kontoret.

Inbyggda petskydd förhindrar dessutom risken för plötsliga elstötar från eluttagen.

Estetik

Flexibilitet

Energibesparingar

Snabb & enkel laddning

Specifikationer
produktfamilj

Unica

typ av produkt eller komponent

Trailing lead

apparatserie

Unica extend

Manövertyp

Mains switch

antal uttagsbrunnar

3

färg

Antracit (RAL 7021)

kabellängd

1,5 m

Ue märkspänning

250 V

On/off switch present

Sann

[In] märkström

16 A

Mer information

Mer information
Brand Schneider Electric
EAN 3606489493929
GTIN 3606489493929
eNumber 2405156
Commercial Status 08 - Commercialised
Benefit Bullet Points {"b2c_bullet_points":{"bulletPoint":[{"displayOrder":1,"bullet":"3 vanliga schuko uttag."},{"displayOrder":2,"bullet":"Indikeringslampa med gr\u00f6n LED"},{"displayOrder":3,"bullet":"Inkluderar huvudstr\u00f6mbrytare att sl\u00e5 ON\/OFF"},{"displayOrder":4,"bullet":"Perfekt l\u00f6sning f\u00f6r att omvandla hemkontor eller kontor p\u00e5 arbetet till v\u00e4lorganiserade arbetsutrymmen."}]},"b2b_bullet_points":[]}