SKU
ST943U1B
Grenuttag, Unica, 3-vägs, jordat, Schuko, kabel 1,5 m, med 2 st USB, antracit
309,00 kr
Finns i lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Vi har hittat andra produkter som du kanske vill ha!
-
Flexibel laddning-kit, Unica grenuttag 5-vägs jordad med 2 USB-A vit och Unica grenuttag 3-vägs jordad med 2 USB-A antracit n_flexible-charging-kitFinns i lagerVanligt pris 658,00 kr 592,20 kr
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
typ av produkt eller komponent |
Trailing lead |
apparatserie |
Unica extend |
Manövertyp |
Mains switch |
integrerad anslutningstyp |
USB typ A 2 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A |
färg |
Antracit (RAL 7021) |
kabellängd |
1,5 m |
typ av USB-strömförsörjning |
USA typ A + A |
Ue märkspänning |
250 V |
[In] märkström |
16 A |