SKU
ST9431W
Grenuttag, Unica, 3-vägs, jordat, Schuko, kabel 1,5 m, vit
- 3 vanliga schuko uttag.
- Indikeringslampa med grön LED
- Inkluderar huvudströmbrytare att slå ON/OFF
- Perfekt lösning för att omvandla hemkontor eller kontor på arbetet till välorganiserade arbetsutrymmen.
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
typ av produkt eller komponent |
Trailing lead |
apparatserie |
Unica extend |
Manövertyp |
Mains switch |
färg |
Vit (RAL 9003) |
kabellängd |
1,5 m |
Ue märkspänning |
250 V |
[In] märkström |
16 A |
uttagstyp |
Jordat |
Outlet standard deviation |
Schuko |