SKU
ST945U1B
Grenuttag, Unica, 5-vägs, jordat, Schuko, kabel 1,5 m, med 2 st USB, antracit
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
typ av produkt eller komponent |
Trailing lead |
apparatserie |
Unica extend |
Manövertyp |
Mains switch |
antal uttagsbrunnar |
5 |
antal kraftuttag |
5 fyrkant |
integrerad anslutningstyp |
USB port 2 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A |
kabellängd |
1,5 m |
färg |
Antracit |
Number of socket outlets with earth pin |
5 |