SKU
ST945U1W
Grenuttag, Unica, 5-vägs, jordat, Schuko, kabel 1,5 m, med 2 st USB, vit
Vi har hittat andra produkter som du kanske vill ha!
ST945U1W
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
typ av produkt eller komponent |
Trailing lead |
apparatserie |
Unica extend |
Manövertyp |
Mains switch |
integrerad anslutningstyp |
USB typ A 2 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A |
färg |
Vit (RAL 9003) |
kabellängd |
1,5 m |
typ av USB-strömförsörjning |
USA typ A + A |
Ue märkspänning |
250 V |
[In] märkström |
16 A |
Recensioner