SKU
INS44030
Hålsåg, Unica System+, till bordsenhet XS diameter 60 mm
- För Ø 60mm hål .
- HSS-stål
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
typ av produkt eller komponent |
Hålsåg |
tillbehör / separat kategori |
Installationstillbehör |
färg |
Svart |
material |
Bi-Metall HSS |
centrering kragdiameter |
5 mm |
håltagningsdjup |
38 mm |
axel diameter |
12 mm |
håltagningsdiameter |
60 mm |
tillbehör / separat typ |
Verktyg |