SKU
IMT47238
Ficklampa Mini, Thorsman, LED, 3 W, 280 lm, uppladdningsbar, USB
449,00 kr
- Multifunktionell och flexibel: kan användas i olika applikationer
- Kompakt och enkel att förvara
- Stark magnet för säkert fäste mot metallytor
Finns i lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktfamilj |
Thorsman |
---|---|
produktområde |
Thorsman handhållen lampa |
typ av produkt eller komponent |
Belysning |
ljuskälla |
LED |
typ av installation |
Utomhus |
Ue märkspänning |
3.7 V |
operativa effekt i W |
3 W |
batterityp |
1,5 Ah x litium 3,7 V 3 h 8 h |
ljusflöde |
280 lm |
färgtemperatur |
6000…7000 K |