Thorsman testinstrument:

Utför ditt arbete fullständigt säkert

En komplett uppsättning testinstrument som erbjuder ergonomiska och robusta kvalitetsprodukter: säkert och enkelt att använda mät- och testverktyg som ger tydliga och exakta mätningar av ström, motstånd, temperatur, fukt etc.

Ergonomisk

Enheterna som är mycket enkla att använda, och underlättas av deras digitala, ljud- eller ljusdisplay. Testinstrumenten är enkla att ta med sig och hantera tack vare deras kompakta design.

Säker

Arbeta säkert med Thorsmans produkter! Dessa test- och mätinstrument kommer att hjälpa dig att undvika faror såsom att borra in i en kabel, söka efter fukt i en vägg eller när du ansluter ett eluttag.

Robust

Mätinstrumenten är tåliga och designade med gummifodral och robusta plasthöljen.

Ett utbud av test- och mätenheter för alla era behov.

3-i-1 multidetektor

Flerfunktionell kabelsökare

IR-termometer 520°C

Fuktmätare

Spänningsprovare

Kompakt digital multimeter

Analog multimeter

Digital tångamperemeter

Digital multimeter 300 V

Digital multimeter 600V

Hur använder man IR-termometern 520°C?

Använd denna enhet för att mäta yttemperaturen. Den är utrustad med en bakgrundsbelyst LCD och laserpekare.

Den är gjord för snabb och beröringsfri temperaturmätning på bl a: bilar, grillar, element eller kablar.

Kompakt och enkel att använda.

Lågt batteri indikator

Mätning med hög precision

Hörbar och/eller synlig bekräftelse

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

typ av produkt eller komponent

Termometer

matning

batteri 9 V

teknologityp

Laser

display-typ

Infraröd beröringsfri termometer: bakgrundsupplyst LCD

mättemperatur

Infraröd beröringsfri termometer: −20…520 °C

språk

Svenska

Engelska

Danska

Finska

Norska

höjd

180 mm

bredd

85 mm

djup

50 mm