Thorsman testinstrument:

Utför ditt arbete fullständigt säkert

En komplett uppsättning testinstrument som erbjuder ergonomiska och robusta kvalitetsprodukter: säkert och enkelt att använda mät- och testverktyg som ger tydliga och exakta mätningar av ström, motstånd, temperatur, fukt etc.

Ergonomisk

Enheterna som är mycket enkla att använda, och underlättas av deras digitala, ljud- eller ljusdisplay. Testinstrumenten är enkla att ta med sig och hantera tack vare deras kompakta design.

Säker

Arbeta säkert med Thorsmans produkter! Dessa test- och mätinstrument kommer att hjälpa dig att undvika faror såsom att borra in i en kabel, söka efter fukt i en vägg eller när du ansluter ett eluttag.

Robust

Mätinstrumenten är tåliga och designade med gummifodral och robusta plasthöljen.

Ett utbud av test- och mätenheter för alla era behov.

3-i-1 multidetektor

Flerfunktionell kabelsökare

IR-termometer 520°C

Fuktmätare

Spänningsprovare

Kompakt digital multimeter

Analog multimeter

Digital tångamperemeter

Digital multimeter 300 V

Digital multimeter 600V

Hur använder man den flerfunktionella kabelsökaren?

Det är en enhet som hjälper dig att lokalisera, identifiera och spåra telefonledningar, strömkablar och ledningar i t ex bilar.

Sändarenheten är designad för att generera en distinkt ton i alla typer av icke-strömförande ledningar eller kablar som kan hittas med mottagarenheten.

En lysdiod fungerar som en visuell indikatorlampa för att visa att enheten är påslagen.

Kompakt och enkel att använda.

Lågt batteri indikator

Mätning med hög precision

Hörbar och/eller synlig bekräftelse

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

typ av produkt eller komponent

Ledningsspårare

matning

Mottagare 4 batteri 1.5 V LR41/SR41

Sändare 2 batteri 1.5 V AAA

enhetskomposition

Sändare - för att generera en distinkt ton i tråd

Mottagare - för att ta upp tonen

lokal signalering

LED för drift

språk

Engelska

Danska

Svenska

Finska

Norska

höjd

183 mm

bredd

80 mm

djup

46 mm

vikt

220 g med batteri