Thorsman kabelvindor:

Snygga och robusta för inom- och utomhusbruk

Vårt utbud av Thorsman kabelvindor kommer med ett löfte om tillförlitlighet, säkerhet och flexibilitet för användning i olika miljöer, vilket gör dem till ett perfekt val för hemmafixaren och proffset.

Ergonomisk

Våra kabelvindor är kompakta och enkla att använda med mångsidiga funktioner som erbjuder överlägsen komfort och smart funktionalitet.

LED-indikator

Kabelvindorna är utrustade med en LED-indikator för att snabbt och enkelt se om strömmen är på.

Säkerheten först

De är utrustade med fyra jordade uttag med petskydd och inbyggt överhettningsskydd med en återställningsknapp.

Uppfyller behoven av kabelvindor både i hemmet och på arbetsplatsen.

Kabelvinda 15 m
Compact

Kabelvinda 20 m
Classic

Förlängningskabel 25+3 m
Extended

Kabelvinda 40 m
Professional

Flexibel och pålitlig

Oavsett behov, så gör Thorsman kabelvindor till din arbetskamrat. De kan användas på alla platser, när som helst av vem som helst.

Dess robusta design och höga säkerhetsstandarder gör den till ett tillförlitligt val för långvarig användning i hemmet och på arbetetplatsen.

Ergonomiskt vevhandtag

Inom- och utomhusanvändning

Säker el

Avancerad design

Smarta kabelvindor för alla applikationer

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

produktområde

PROchantier

produktnamn

Thorsman cable reel Classic

typ av produkt eller komponent

Extension cable reel

enhetsapplikation

Strömmatning

Ue märkspänning

230 V

[In] märkström

13 A

antal uttagsbrunnar

4

färg

Grön/svart

standard uttag

CEE 7/3