SKU
IMT47239
Pannlampa, Thorsman, LED, 3 W, 250 lm, uppladdningsbar, USB
659,00 kr
- Pannlampa: Arbeta med båda händerna
- Kompakt och enkel att förvara
- Kan användas vid tuffa väderförhållanden och i tuffa miljöer
- Rörelsedetektor för enkel avstängning
Finns i lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Vi har hittat andra produkter som du kanske vill ha!
-
Proffs-kit, Thorsman LED arbetslampa 35W och LED pannlampa 250lm Proffs-kit, Thorsman LED arbetslampa 35W och LED pannlampa 250lmFinns i lagerVanligt pris 1 758,00 kr 1 582,20 kr
Specifikationer
produktfamilj |
Thorsman |
---|---|
produktområde |
Thorsman handhållen lampa |
typ av produkt eller komponent |
Belysning |
ljuskälla |
LED |
typ av installation |
Utomhus |
Ue märkspänning |
3.7 V |
operativa effekt i W |
3 W |
batterityp |
1,6 Ah x litium 3,7 V 4 h 5 h |
ljusflöde |
250 lm |
färgtemperatur |
6000…7000 K |