SKU
AAZ820862
Skymningsrelä med timer, Vit
239,00 kr
- Skymningsrelä med inbyggd timer
- Aktiverar belysning automatiskt vid skymning och håller den tänd tills det blir ljust igen.
- Idealisk både för hemmet men även framför kontor, företagslokaler, parkeringsområden och reklamskyltar.
- Kan programmeras till att slås på och av vid givna tider i intervall på mellan 2, 4, 6 och 8 timmar.
- Idealisk för att spara energi.
Slut på lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktfamilj |
JoEl |
---|---|
typ av produkt eller komponent |
Skymningsrelä |
effektförbrukning i W |
1,8 W |
Ue märkspänning |
220...240 V AC 50/60 Hz |
last |
1 kW glödlampor 5 A 1 kW glödlampor 10 A 0,5 kW inductive lamp 10 A |
ljusinställning |
3…1000 lux |
delay on/off |
30 s |
färg |
Vit |
höjd |
105 mm |
bredd |
79 mm |