Thorsman testinstrument:

Utför ditt arbete fullständigt säkert

En komplett uppsättning testinstrument som erbjuder ergonomiska och robusta kvalitetsprodukter: säkert och enkelt att använda mät- och testverktyg som ger tydliga och exakta mätningar av ström, motstånd, temperatur, fukt etc.

Ergonomisk

Enheterna som är mycket enkla att använda, och underlättas av deras digitala, ljud- eller ljusdisplay. Testinstrumenten är enkla att ta med sig och hantera tack vare deras kompakta design.

Säker

Arbeta säkert med Thorsmans produkter! Dessa test- och mätinstrument kommer att hjälpa dig att undvika faror såsom att borra in i en kabel, söka efter fukt i en vägg eller när du ansluter ett eluttag.

Robust

Mätinstrumenten är tåliga och designade med gummifodral och robusta plasthöljen.

Ett utbud av test- och mätenheter för alla era behov.

3-i-1 multidetektor

Flerfunktionell kabelsökare

IR-termometer 520°C

Fuktmätare

Spänningsprovare

Kompakt digital multimeter

Analog multimeter

Digital tångamperemeter

Digital multimeter 300 V

Digital multimeter 600V

Hur använder man spänningsprovaren?

Upptäck växelström snabbt, tydligt och säkert i elledningar och apparater tack vare spänningprovaren. När den upptäcker ström blinkar LED-indikatorlampan röd och den inbyggda summern avger ett larmljud.

Om det finns spänning i kretsen får du både en ljud- och ljussignal (ljusstark LED-lampa).

Den har en liten inbyggd ficklampa så att du kan hitta dina kablar i mörkret.

Kompakt och enkel att använda.

Lågt batteri indikator

Mätning med hög precision

Hörbar och/eller synlig bekräftelse

Specifikationer
produktfamilj

Thorsman

typ av produkt eller komponent

Spänningsprovare

matning

2 batteri 1.5 V AAA

lokal indikering

Förekomst av spänning: LED

Förekomst av spänning: larm Ljudindikation

mätspänning

5…1000 V AC

nätverksfrekvens

50...400 Hz

mätningskategori

Kategori IV 1000 V

språk

Norska

Finska

Engelska

Danska

Svenska

höjd

152 mm

bredd

32 mm