Mureva strålkastare:

Designad för att tåla de tuffaste förhållanden

Våra Mureva strålkastare är snygga, enkla att installera och är utformade för att uppfylla dina behov av fasadbelysning. Genom att fokusera på design och kvalitet har vi skapat pålitliga produkter som vi är övertygade kommer att stå sig i många år.

Enkel installation

Alla våra belysningsprodukter är ergonomiskt utformade för att monteras snabbt, enkelt och intuitivt. De är monterade med ett justerbart metallfäste för att reglera strålkastarens vinkel.

Stilfulla

Mureva strålkastare är kända för sin stil med en som smälter in fint i alla hem. Formgivningen är tydlig från den ultratunna och iögonfallande designen till det breda urvalet av ljusflöden och IR-sensorer.

Vattentät

Dessa produkter för utomhusbelysning är mer än bara fukt- och vattenbeständiga. De är klassificerade för att motstå UV-strålar, damm och smuts – kapabla att klara av vardagens alla utmaningar.

Ett utbud av stilfulla och robusta strålkastare

Strålkastare med IR-sensor 230 V
Tillgänglig med 20, 30 eller 50 W

Strålkastare 230 V
Tillgänglig med 20, 30, 50 eller 100 W

IR-sensor för strålkastare 230 V
Tillgänglig med 20, 30 eller 50 W

Klar för att applikationer och säker

Med flera olika ljusflöden designade för att lysa upp stora områden, har vi LED-strålkastare för dina behov. Deras hållbara design gör att de kan motstå de tiffaste väderförhållanden och är lämpliga för temperaturer mellan -30°C och +45°C.

Schneider Electric strålkastare är en utmärkt lösning för säkerhetssystem. Deras intensivt starka ljus gör det möjligt för kameror att fånga bilder tydligare. Med en IR-sensor ger ljusen en avskräckande effekt för inkräktare.

De är idealiska för användning i hemmet, från garage och trädgårdar till källare.

Hållbar design

Effektiv LED-teknik

Blir aldrig varma

Specifikationer
produktfamilj

Mureva

produktområde

Mureva lights

typ av produkt eller komponent

Strålkastare

enhetsapplikation

Lagerlokaler och parkeringsgarage

Bostad

Stöd för mediaenhet

Offentliga områden

Säker belysning

Stadium och arenor

typ av installation

Utomhus

Total systemeffekt

100 W

ljuskälla

LED

Ue märkspänning

230 V AC

power factor

0,9

färgåtergivningsindex

R<sub>a</sub>=80