SKU
IMT47226
Arbetslampa, Thorsman, LED, 30W, 4000 K, IP65, med sladd och stickpropp, 230 V
859,00 kr
- Ergonomisk design: enkel att transportera och bära
- Kan användas på marken eller hängande
- Kan användas i tuffa miljöer både utom- och inomhus.
Finns i lager
Hitta mer information om vårt dataskyddsmeddelande
Specifikationer
produktfamilj |
Thorsman |
---|---|
produktområde |
Thorsman Worklights |
produktnamn |
Worklight |
typ av produkt eller komponent |
Belysning |
enhetsapplikation |
Mobile equipment Lagerlokaler och parkeringsgarage Sjukhus Bostad Sporthall |
typ av installation |
Utomhus |
Ue märkspänning |
230 V |
typ av nät |
AC |
operativa effekt i W |
30 W |
stickpropps- uttagsstandard |
Contour |
Recensioner