SKU
IMT23114
Digital Tångamperemeter, Thorsman, CAT III, 600 V
579,00 kr
Inkl. Moms
- Kompakt och enkel att använda
- Mätning med hög precision
- Taktil barriär för säkerhet
- Datahållfunktion
- Indikator för svagt batteri
Finns i lager
Specifikationer
produktfamilj |
Thorsman |
---|---|
typ av produkt eller komponent |
Testmätare |
matning |
2 batteri 3 V |
displaysiffror |
3,5 |
typ av inställning |
Automatisk återställning |
signalfunktion |
Låg batterinivå av visuell |
tillgänglig funktion |
Mätning med hög precision Hörbar kontinuitet Taktil barriär för säkerhet Data-pausläge |
typ av mätning |
Spänning DC: 200mV/2/20/200/600 V Motstånd: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm Spänning AC: 2/20/200/600 V Ström AC: 2/20/200/600 A Kontinuitet: < 30 Ohm Diodkontroll: 1.5 V |
mätningskategori |
Kategori III 600 V |
språk |
Finska Svenska Danska Norska Engelska |
Granskningar