APC Back-UPS 425 VA, 120 V, 6 prises NEMA (2 surtensions), Batterie non remplaçable par l'utilisateur
SKU: BE425M
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
La taille compacte permet une installation dans différents environnements
La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions
L'affichage à LED permet de lire facilement l'état de l'unité et les conditions d'alimentation du secteur
Données environnementales
La taille compacte permet une installation dans différents environnements
La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions
L'affichage à LED permet de lire facilement l'état de l'unité et les conditions d'alimentation du secteur
Des alarmes sonores signalent l'évolution de l'alimentation secteur et des conditions de l'onduleur
Cet onduleur Back-UPS d'APC offre une protection contre les surtensions et l'alimentation pour les réseaux sans fil, les ordinateurs, les consoles de jeu et autres appareils électroniques de votre domicile ou de votre entreprise. L'onduleur 425 VA à montage au sol/mural dispose de 6 prises au total, dont 4 sont protégées contre les surtensions et les batteries de secours, et 2 sont uniquement protégées contre les surtensions. Sa valeur nominale d'énergie est de 180 Joules. Cette batterie de secours est conçue pour alimenter les appareils de réseau domestique sans fil (routeur et modem) pendant des heures pendant les pannes de courant afin que vous puissiez rester connecté et productif. Cette sauvegarde informatique garantit une protection contre les surtensions à vie grâce à une politique de protection des équipements de $75000. Le côté de cet onduleur 425 VA comprend 2 prises à trou de serrure pour monter facilement l'onduleur sur un mur dans des installations difficiles à atteindre. Les prises sont disposées avec des espaces pour accueillir les prises d'alimentation de taille moyenne et les prises d'alimentation des blocs de transformateur. Utilisez le logiciel PowerChute fourni pour configurer les paramètres et configurer l'arrêt progressif automatique d'un PC connecté en cas de coupure de courant prolongée. Des alarmes sonores permettent de signaler l'évolution de l'alimentation secteur et des conditions de l'onduleur. Les alarmes sonores peuvent être inhibées. Cet onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et est certifié CE.
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 25.5-255 W
W
2min 35s
Max. Capacity Used
100%
Tension d'entrée principale
120 V c.a. 1 phase
Tension de sortie principale
120 V CA 1 phase
puissance nominale en W
255 W
Puissance nominale en VA
425 VA
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée
NEMA 5-15P
Type de connexion sortie
longueur de câble
1,5 m
Nombre de câbles
1
type de batterie
Accumulateur au plomb
équipement fournis
manuel de l'utilisateur
Gamme du produit
Back-UPS
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
107
Use Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Numéro SCIP
019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
3 Résultats
WUPG1PEAA-UG-01
Services numériques (conseiller)
WEXTWAR1YR-SP-01
Garantie
WEXTWAR3YR-SP-01
Garantie