delivery
English
External link Icon Schneider Electric

APC Back-UPS 450 VA, 120 V, 6 prises NEMA (2 surtensions)

SKU: BN450M-CA

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

Fournit une puissance de 450 VA et 255 W, garantissant un fonctionnement continu pendant les pannes de courant

success

Protège les équipements connectés contre les surtensions et les pics de tension

success

S'adapte facilement aux petits espaces, ce qui le rend idéal pour une utilisation à domicile et au bureau

Données environnementales
Environmental Data

Empreinte carbone du cycle de vie total

107

Voir tout

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Brochure

document

Environmental Disclosure

bullet

Fournit une puissance de 450 VA et 255 W, garantissant un fonctionnement continu pendant les pannes de courant

bullet

Protège les équipements connectés contre les surtensions et les pics de tension

bullet

S'adapte facilement aux petits espaces, ce qui le rend idéal pour une utilisation à domicile et au bureau

bullet

Fonctionne avec des voyants d'état et des alarmes sonores pour une surveillance aisée

Il offre une puissance de 450 VA et 255 W et une tension de sortie nominale de 120 V. Il comprend six prises NEMA dont deux sont destinées à la protection contre les surtensions. L'onduleur est équipé d'une batterie au plomb-acide avec un temps de recharge de 8 heures.

Présentation

Disponibilité

Généralement disponible en stock

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 25.5-255 W

W

2min 35s

Max. Capacity Used

100%

Tension d'entrée principale

120 V c.a. 1 phase

Tension de sortie principale

120 V CA 1 phase

puissance nominale en W

255 W

Puissance nominale en VA

450 VA

Type de produit ou de composant

Onduleur (UPS)

Type de connexion entrée

NEMA 5-15P

Type de connexion sortie

longueur de câble

1,5 m

Nombre de câbles

1

type de batterie

Accumulateur au plomb

équipement fournis

manuel de l'utilisateur

Gamme du produit

Back-UPS

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

107

Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

D7202d15-7cd4-470e-bd06-f47695f20bd8

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

Use Again
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui