APC Back-UPS 850 VA, 120 V, 2 ports de charge USB, 9 prises NEMA (3 surtensions)
SKU: BE850G2
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Batterie de rechange (1) disponible
La taille compacte permet une installation dans différents environnements
La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC, batterie VRLA, 9 Ah, 12 V cc, garantie de 2 ans
Voir le produitBatterie de rechange (1) disponible
La taille compacte permet une installation dans différents environnements
La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions
L'affichage à LED permet de lire facilement l'état de l'unité et les conditions d'alimentation du secteur
2 ports de charge intelligents USB
Des alarmes sonores signalent l'évolution de l'alimentation secteur et les conditions d'alimentation de l'onduleur
Cet onduleur Back-UPS d'APC offre une protection contre les surtensions et l'alimentation pour les réseaux sans fil, les ordinateurs, les consoles de jeu et autres appareils électroniques de votre domicile ou de votre entreprise. L'onduleur 850 VA à montage au sol/mural dispose de 9 prises au total, dont 6 sont protégées contre les surtensions et les batteries de secours, et 3 sont uniquement protégées contre les surtensions. Sa valeur nominale d'énergie est de 354 Joules. La capacité de 450 w est idéale pour les stations de travail, ce qui vous permet de rester connecté et productif en cas de fluctuations d'alimentation. Cette batterie de secours est conçue pour alimenter les appareils de réseau domestique sans fil (routeur et modem) pendant des heures pendant les pannes de courant afin que vous puissiez rester connecté et productif. La connexion et la charge des appareils mobiles via les 2 ports USB fournissent un maximum de 1,5 A . Le port USB fournit l'alimentation lorsque l'onduleur est alimenté par le secteur et par la batterie. Cette sauvegarde informatique garantit une protection contre les surtensions à vie grâce à une politique de protection des équipements de $75000. Le côté de cet onduleur 850 VA comprend 2 prises à trou de serrure pour monter facilement l'onduleur sur un mur dans des installations difficiles à atteindre. Les prises sont disposées avec des espaces pour accueillir les prises d'alimentation de taille moyenne et les prises d'alimentation des blocs de transformateur. Cet onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et est certifié CE. Il est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur dédiée et la cartouche de batterie de remplacement d'APC permet de rétablir les performances de l'onduleur selon les spécifications d'origine. Le paquet contient une batterie de secours et un dispositif de protection contre les surtensions, un câble USB et un manuel d'utilisation.
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 45-450 W
W
2min 23s
Max. Capacity Used
100%
Tension d'entrée principale
120 V c.a. 1 phase
Tension de sortie principale
120 V CA 1 phase
puissance nominale en W
450 W
Puissance nominale en VA
850 VA
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée
NEMA 5-15P
Type de connexion sortie
longueur de câble
1,5 m
Nombre de câbles
1
type de batterie
Accumulateur au plomb
équipement fournis
Gamme du produit
Back-UPS
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
157
Use Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Numéro SCIP
D7202d15-7cd4-470e-bd06-f47695f20bd8
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
1 Résultats
WUPG1PEAA-UG-01
Services numériques (conseiller)