Onduleur APC Back-UPS CS 350 VA, 120 V, 6 prises NEMA (4 surtensions)
SKU: BK350
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Batterie de rechange (1) disponible
Alimentation 350 VA / 210 W assurant le fonctionnement continu des appareils lors des coupures de courant
Protège les équipements connectés contre les surtensions, les pics de tension et les foudres
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC, batterie au plomb-acide régulée par vanne, 7 Ah, 12 VCC, garantie de 2 ans
Voir le produitBatterie de rechange (1) disponible
Alimentation 350 VA / 210 W assurant le fonctionnement continu des appareils lors des coupures de courant
Protège les équipements connectés contre les surtensions, les pics de tension et les foudres
Corrige les variations de de tension, fournissant une alimentation stable d'approvisionnement
Fonctionne avec indicateurs d'état à LED et alarmes sonores pour une surveillance facile des conditions d'alimentation
Protégez les ordinateurs, les routeurs sans fil, les appareils IOT et les systèmes de sécurité avec l'APC Back-UPS BK 350VA. L' ASI APC Back-UPS fournit une alimentation de batterie de secours pendant les coupures de courant et protège continuellement les dispositifs contre les conditions d'alimentation et les surtensions fluctuantes. Avec 6 prises, cet ASI tour (alimentation sans interruption) fournit une alimentation de batterie transparente à l'électronique connectée. La capacité de 210 w est idéale pour les stations de travail, ce qui vous permet de rester connecté et productif pendant les variations de alimentations. Cette sauvegarde d'ordinateur offre une protection contre les surtensions garantie de durée de vie avec une politique de protection renforcée de 100 000 $. Utilisez le Logiciel PowerChute inclus pour configurer les paramètres et configurer l'arrêt progressif automatique d'un PC connecté à l'événement d'un coupure de d'alimentation étendu. Les alarmes sonores fournissent une notification de changement de l'alimentation secteur et des conditions d'onduleurs. Les alarmes sonores peuvent être inhibées. L'emballage contient un onduleur, un CD avec logiciel, des bandes de gestion de câble, un câble USB, un manuel utilisateur
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 21-210 W
W
5min 38s
Max. Capacity Used
100%
Tension d'entrée principale
120 V c.a. 1 phase
Tension de sortie principale
120 V CA 1 phase
puissance nominale en W
210 W
Puissance nominale en VA
350 VA
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée
NEMA 5-15P
Type de connexion sortie
longueur de câble
1,8 m
Nombre de câbles
1
type de batterie
Accumulateur au plomb
équipement fournis
Gamme du produit
Back-UPS
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
227
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUse Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
ENERGY STAR®
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
8 Résultats
WASSEMUPS-3R-SB-00
Installation et mise en service
WBEXTWAR1YR-SP-01
Garantie