delivery
English
External link Icon Schneider Electric

APC Back-UPS Pro 1350 VA, 120 V, AVR, ACL, 2 ports de charge USB, 10 prises NEMA (4 surtensions)

SKU: BN1350M2-CA

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

Batterie de rechange (1) disponible

success

Fournit une puissance de 1350 VA et 810 W, adaptée à la protection de plusieurs appareils en cas de coupure de courant

success

L'AVR corrige les variations de tension, garantissant une alimentation stable

Données environnementales
Environmental Data

Empreinte carbone du cycle de vie total

463

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC162 Image

Cartouche de batterie de rechange APC #162 avec garantie de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Batterie de rechange (1)

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Environmental Disclosure

bullet

Batterie de rechange (1) disponible

bullet

Fournit une puissance de 1350 VA et 810 W, adaptée à la protection de plusieurs appareils en cas de coupure de courant

bullet

L'AVR corrige les variations de tension, garantissant une alimentation stable

bullet

La console de contrôle et d'état LCD multifonction fournit des mises à jour en temps réel de l'état

bullet

Inclut deux ports de charge USB pour une charge pratique des appareils mobiles

L'onduleur APC Back-UPS Pro BN 1 350 VA offre une sortie de 120 V avec AVR et écran LCD. Sa puissance nominale est de 810 W et sa capacité de batterie de 153 VAh. L'onduleur comporte dix prises NEMA dont six pour l'onduleur et quatre pour la protection contre les surtensions. Il comprend le câble coaxial, le câble USB et le manuel utilisateur.

Présentation

Disponibilité

Généralement disponible en stock

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 81-810 W

W

2min 38s

Max. Capacity Used

100%

Tension d'entrée principale

120 V c.a. 1 phase

Tension de sortie principale

120 V CA 1 phase

puissance nominale en W

810 W

Puissance nominale en VA

1350 VA

Type de produit ou de composant

Onduleur (UPS)

Type de raccordement de sortie

longueur de câble

1,8 m

type de batterie

Accumulateur au plomb

Gamme du produit

Back-UPS Pro

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

463

Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Use Again
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui