APC Back-UPS Pro 1500 VA, 120 V, AVR, ACL, 2 ports de charge USB, 10 prises NEMA (4 surtensions)
SKU: BN1500M2-CA
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Batterie de rechange (1) disponible
Fournit une puissance de 1500 VA et 900 W, adaptée à la protection de plusieurs appareils en cas de coupure de courant
L'AVR corrige les variations de tension, garantissant une alimentation stable
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Back-UPS Pro, batterie au plomb 9 Ah 24 V, réparation ou remplacement pendant 2 ans
Voir le produitBatterie de rechange (1) disponible
Fournit une puissance de 1500 VA et 900 W, adaptée à la protection de plusieurs appareils en cas de coupure de courant
L'AVR corrige les variations de tension, garantissant une alimentation stable
La console de contrôle et d'état LCD multifonction fournit des mises à jour en temps réel de l'état
Inclut deux ports de charge USB pour une charge pratique des appareils mobiles
Il offre une puissance de 1 500 VA et 900 W et une tension d'entrée nominale de 120 V. Il comprend dix prises NEMA dont six pour l'onduleur et quatre pour la protection contre les surtensions. L'onduleur dispose d'une batterie au plomb-acide avec un temps de charge de 16 heures. Il dispose d'un écran LCD pour les mises à jour en temps réel de l'état.
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 90-900 W
W
3min 7s
Max. Capacity Used
100%
Tension d'entrée principale
120 V c.a. 1 phase
Tension de sortie principale
120 V CA 1 phase
puissance nominale en W
900 W
Puissance nominale en VA
1500 VA
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Type de raccordement de sortie
longueur de câble
1,8 m
Nombre de câbles
1
type de batterie
Accumulateur au plomb
Gamme du produit
Back-UPS Pro
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
499
Use Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
ENERGY STAR®
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
2 Résultats
WEXTWAR1YR-SP-01
Garantie
WEXTWAR3YR-SP-01
Garantie