delivery
English
External link Icon Schneider Electric

APC Back-UPS Pro, 1500 VA/865 W, Tour, 120 V, 10x prises NEMA 5-15R, AVR, ACL, Batterie Remplaçable Par L'Utilisateur

SKU: BR1500G

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

Batterie de rechange (1) disponible

success

L'AVR corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable

success

La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions

Données environnementales
Environmental Data

Empreinte carbone du cycle de vie total

476

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC124 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS Line Interactive, Batterie au plomb 9 Ah 24 V, Garantie de remplacement ou de réparation de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Batteries (1)

Batterie de rechange (1)

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Catalog

document

Environmental Disclosure

bullet

Batterie de rechange (1) disponible

bullet

L'AVR corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable

bullet

La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions

bullet

L'écran LCD fournit l'état clé de l'onduleur en un coup d'oeil avec des graphiques à barres de charge et de batterie

bullet

Des alarmes sonores signalent l'évolution de l'alimentation secteur et les conditions d'alimentation de l'onduleur

Cet onduleur Back-UPS Pro d'APC offre une protection d'alimentation de qualité supérieure pour les systèmes informatiques hautes performances, les routeurs/modems, les périphériques de stockage externes, les consoles de jeux et autres appareils électroniques de votre domicile ou de votre entreprise. L'onduleur tour 1500 VA dispose de 10 prises au total, dont 5 sont protégées contre les surtensions et les batteries de secours, et 5 sont protégées contre les surtensions uniquement. Sa valeur nominale d'énergie est de 354 Joules. La capacité de 900 w est idéale pour les stations de travail et les appareils électroniques supplémentaires, ce qui vous permet de rester connecté et productif en cas de fluctuations de l'alimentation. Ajoutez jusqu'à un bloc-batterie externe pour augmenter l'autonomie des batteries aux appareils connectés en cas de coupure de courant. Modèle BR24BPG vendu séparément. Utilisez les trois boutons tactiles pour configurer facilement les paramètres. Le logiciel PowerChute inclus est disponible pour configurer l'arrêt progressif automatique d'un PC connecté en cas de coupure de courant prolongée. Des alarmes sonores permettent de signaler l'évolution de l'alimentation secteur et des conditions de l'onduleur. Les alarmes sonores peuvent être inhibées. L'écran LCD fournit des détails concernant la charge d'alimentation des appareils connectés, l'autonomie de la batterie en fonction des appareils connectés, le niveau de puissance de la batterie, etc. 2 ports de données RJ-45 sont à l’arrière pour protéger les liaisons DSL, modem ou fax contre les surtensions potentiellement dangereuses. 2 ports coaxiaux sont également à l'arrière de l'onduleur pour une protection supplémentaire. Cet onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et est certifié CE. Il est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur dédiée et la cartouche de batterie de remplacement d'APC permet de rétablir les performances de l'onduleur selon les spécifications d'origine.

Présentation

Disponibilité

Généralement disponible en stock

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 86.5-865 W

W

3min 50s

Max. Capacity Used

100%

Tension d'entrée principale

120 V c.a. 1 phase

Tension de sortie principale

120 V CA 1 phase

puissance nominale en W

865 W

Puissance nominale en VA

1500 VA

Type de produit ou de composant

Onduleur (UPS)

Type de raccordement d'entrée

NEMA 5-15P

Type de raccordement de sortie

longueur de câble

1,8 m

type de batterie

Accumulateur au plomb

Gamme du produit

Back-UPS Pro

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

476

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Use Again
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui