delivery
English
External link Icon Schneider Electric

APC Back-UPS Pro BN 1 100 VA, 120 V, AVR, écran LCD, 2 ports de charge USB, 10 prises NEMA (4 surtensions)

SKU: BN1100M2-CA

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

Batterie de rechange (1) disponible

success

Alimentation 1100 VA / 600 W, idéale pour protéger plusieurs appareils lors des coupures de courant

success

AVR corrige les variations de tension, garantissant une alimentation d'approvisionnement stable

Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC160 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Back-UPS, batterie au plomb-acide 12 V 7,2 Ah, garantie de 2 ans de réparation ou de remplacement

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Batterie de rechange (1)

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Environmental Disclosure

bullet

Batterie de rechange (1) disponible

bullet

Alimentation 1100 VA / 600 W, idéale pour protéger plusieurs appareils lors des coupures de courant

bullet

AVR corrige les variations de tension, garantissant une alimentation d'approvisionnement stable

bullet

La console d'état et de contrôle LCD multifonction fournit des mises à jour d'état en temps réel

bullet

Inclut deux ports de charge USB pour une charge pratique des appareils mobiles

L'ASI de sauvegarde APC Pro BN 1100VA fournit une sortie de 120 V avec AVR et écran ACL. Son alimentation nominale est de 600 W et sa capacité de batterie de 137 VAh. L' ASI comporte dix prises NEMA dont six prises pour la sauvegarde de batterie et quatre prises pour la protection contre les surtensions. Il inclut le manuel du câbles coaxial, du câble USB et de l'utilisateur.

Présentation

Disponibilité

Généralement disponible en stock

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 60-600 W

W

4min 17s

Max. Capacity Used

100%

Tension d'entrée principale

120 V c.a. 1 phase

Tension de sortie principale

120 V CA 1 phase

puissance nominale en W

600 W

Puissance nominale en VA

1100 VA

Type de produit ou de composant

Onduleur (UPS)

Type de raccordement de sortie

longueur de câble

1,8 m

Nombre de câbles

1

type de batterie

Accumulateur au plomb

Gamme du produit

Back-UPS Pro

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Use Again
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui