Pack de batteries externes APC Back-UPS Pro
SKU: BR24BPG
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Batterie 18 Ah offrant plus d'alimentation, pour plus d'appareils et une durée d'opération prolongée
Il dispose d'une conception compacte et empilable, ce qui facilite son intégration dans les configurations existantes
Le bloc-batterie garantit des performances cohérentes avec un de la batterie de 4 à 6 ans
Données environnementales
Batterie 18 Ah offrant plus d'alimentation, pour plus d'appareils et une durée d'opération prolongée
Il dispose d'une conception compacte et empilable, ce qui facilite son intégration dans les configurations existantes
Le bloc-batterie garantit des performances cohérentes avec un de la batterie de 4 à 6 ans
Il présente une batterie au plomb-acide
La batterie de longue durée Back-UPS Pro permet aux ordinateurs, aux réseaux ou aux systèmes de jeu de fonctionner plus longtemps en cas de panne de courant. Le module BR24BPG vendu séparément est doté de quatre batteries de 24 V 9 Ah qui augmentent l'autonomie totale pour les systèmes de proximité et de tranquillité d'esprit. Le bloc-batterie BR24BPG est compatible avec l' ASI Pro BR1500G Back-UPS. Le pack de Batterie d' ASI BR24BPG est couvert par une garantie limitée à deux ans.
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Tension d'entrée principale
120 V
Type de produit ou de composant
External battery pack
Nombre de câbles
1
type de batterie
Accumulateur au plomb
Équipement fourni
Manuel de l'utilisateur
Gamme du produit
Back-UPS Pro
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
67
Use Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Numéro SCIP
1068e1eb-6a97-4f67-a95e-95f440cdd7dd
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
2 Résultats
WEXTWAR1YR-SP-01
Garantie
WEXTWAR3YR-SP-01
Garantie