Onduleur APC Back-UPS Pro pour jeux, 1 500 VA/900 W, tour, 120 V, 10 prises NEMA 5-15R, voyants RGB, onde de sinus pure, minuit (noir)
SKU: BGM1500B-CA
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Batterie de rechange (1) disponible
La sortie sinusoïdale pure fournit le signal le plus propre pour les serveurs PFC actifs et l'électronique
L'AVR corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Back-UPS, batterie au plomb-acide 12 V 9,4 Ah, garantie de 2 ans de réparation ou de remplacement
Voir le produitBatterie de rechange (1) disponible
La sortie sinusoïdale pure fournit le signal le plus propre pour les serveurs PFC actifs et l'électronique
L'AVR corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable
Cercle de réacteurs signale visuellement coupures, surtensions, creux et défauts de câblage
3 ports de charge intelligents USB (Type A + C) pour brancher vos appareils de jeu sans fil et votre téléphone mobile
Les DEL arrière éclairent les prises pour vous permettre de voir exactement où vous branchez votre équipement de jeu
Cet onduleur APC Back-UPS Pro offre une protection d'alimentation de qualité supérieure pour les consoles de jeu et les PC hautes performances, les routeurs/modems et les accessoires de jeu. L'onduleur tour 1500 VA/900 W dispose de 10 prises au total, dont 6 sont protégées contre les surtensions et les batteries de secours, et 4 sont protégées contre les surtensions uniquement. Sa valeur nominale d'énergie est de 1080 Joules. Il est équipé d'un régulateur de tension automatique pour corriger les creux de tension et les surtensions aux niveaux appropriés. Il est livré avec PowerChute Serial Shutdown, un logiciel d'arrêt de système sécurisé et simple d'utilisation doté de fonctionnalités de gestion de l'alimentation et de l'énergie. Cet onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et une politique de protection des équipements connectés de 150000 $. Il dispose de 3 ports USB (Type A + C) pour la charge intelligente des appareils personnels.
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 90-900 W
W
4min 7s
Max. Capacity Used
100%
Tension d'entrée principale
120 V c.a. 1 phase
Tension de sortie principale
120 V CA 1 phase
puissance nominale en W
900 W
Puissance nominale en VA
1500 VA
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Type de raccordement de sortie
longueur de câble
1,8 m
Nombre de câbles
1
type de batterie
Accumulateur au plomb
Gamme du produit
Back-UPS Pro
USB Charging Port
USB type A + C
Empreinte environnementale
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUse Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
National Electrical Code (NECMD)
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
ENERGY STAR®
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
2 Résultats
WBEXTWAR1YR-SP-01
Garantie
WEXTWAR1YR-SP-01
Garantie