Bandeau de prises Netshelter APC Advanced Gen 2, avec compteur, 3 phases, 14,4 kW, 208 V 50 A, CS8365C, 42 prises
SKU: APDU11451ME
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Idéal pour les applications haute densité
La PDU nouvelle génération accélère les déploiements informatiques — une PDU pour chaque type d'appareil
La conception de prise combinée 4 en 1 agit comme C13, C15, C19 et C21 dans une seule prise

Idéal pour les applications haute densité
La PDU nouvelle génération accélère les déploiements informatiques — une PDU pour chaque type d'appareil
La conception de prise combinée 4 en 1 agit comme C13, C15, C19 et C21 dans une seule prise
Cybersécurité améliorée et compatible avec EcoStruxure™ IT
abonnement gratuit de 1 an au système Secure NMC3
La PDU en rack Netshelter APC Advanced (série 11 K) fournit une distribution d'alimentation fiable à l'équipement informatique dans les racks de serveur et/ou de réseau. La mesure de puissance au niveau de la PDU fournit une visibilité de l'alimentation et une notification de surcharge potentielle. Les prises combinées 4 en 1 pouvant être utilisées comme prises C13, C19, C15 ou C21 offrent une flexibilité de déploiement inégalée. Densité de sortie maximale avec 42 prises dans un espace de 2,2 po. (5,6 cm) de large permet d'installer davantage d'équipements dans le rack. Les sorties des PDU sont différenciées par un code couleur et étiquetées par un disjoncteur. Échangez en direct la carte de gestion réseau 3 pour minimiser les temps d’arrêt dans le cas peu probable d’un événement d’alimentation de la carte de gestion réseau. La PDU en rack s’intègre à l’informatique Ecostruxure via une carte de gestion réseau 3. Elle est accessible et configurable via une interface Web, SNMP et de liaison de commande (CLI). Un cordon d’entrée de 10 pieds (3 compteurs) facilite le passage de la PDU à l’alimentation. Conçue pour fonctionner jusqu'à 60 C (140 F) à pleine charge, elle garantit la fiabilité et la disponibilité même dans les déploiements haute densité actuels. Un port Gigabit Ethernet/réseau (10/100/1000) améliore et standardise la connectivité des réseaux. Deux ports de liaison sont disponibles pour mettre en cascade jusqu'à 32 PDU, avec une fonction de partage de port de réseau (NPS) pour permettre le partage de l'alimentation entre les PDU en rack du groupe en cascade. Suivez ou comptez en toute confiance la consommation d'énergie avec une précision de mesure de 1 %. Deux ports de capteur d'environnement permettent de connecter des capteurs en option (vendus séparément). Pour les déploiements data center dans plusieurs régions, ces PDU ont les certifications suivantes : UL, CE, CSA, UKCA, Nemiko, PSE, KC, Chine RoHS, RCM et CMIM. Le cordon d'alimentation d'entrée de ce modèle est CS8365C et comporte 21 prises combinées C13/C15/C19/C21 et 21 prises C13/C15.
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Couleur
Noir
Type de produit ou de composant
PDU
Type du PDU
Mesuré
Cord length
3 m
Use Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Numéro SCIP
31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Use Again
Réemballer et réusiner
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
2 Résultats
WEXWAR1Y-AC-04
Garantie