delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Bandeau de prises Netshelter APC Advanced Gen 2, avec compteur, 3 phases, 43,5 kW 400 V 63 A ou 34,6 kW 415 V 60 A, 560 P6, 42 prises

SKU: APDU11450ME

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

Idéal pour l'IA et d'autres applications à haute densité

success

La conception de prise combinée 4 en 1 agit comme C13, C15, C19 et C21 dans une seule prise

success

Carte de gestion réseau Live Swap 3

Produits compatibles

Accessoires (2)

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Instruction sheet

document

Catalog

document
bullet

Idéal pour l'IA et d'autres applications à haute densité

bullet

La conception de prise combinée 4 en 1 agit comme C13, C15, C19 et C21 dans une seule prise

bullet

Carte de gestion réseau Live Swap 3

bullet

Cybersécurité améliorée et compatible avec EcoStruxure™ IT

bullet

abonnement gratuit de 1 an au système Secure NMC3

La PDU en rack Netshelter APC Advanced (série 11 K) fournit une distribution d'alimentation fiable à l'équipement informatique dans les racks de serveur et/ou de réseau. La mesure de puissance au niveau de la PDU fournit une visibilité de l'alimentation et une notification de surcharge potentielle. Les prises combinées 4 en 1 pouvant être utilisées comme prises C13, C19, C15 ou C21 offrent une flexibilité de déploiement inégalée. Densité de sortie maximale avec 42 prises dans un espace de 2,2 po. (5,6 cm) de large permet d'installer davantage d'équipements dans le rack. Les sorties des PDU sont différenciées par un code couleur et étiquetées par un disjoncteur. Échangez en direct la carte de gestion réseau 3 pour minimiser les temps d’arrêt dans le cas peu probable d’un événement d’alimentation de la carte de gestion réseau. La PDU en rack s’intègre à l’informatique Ecostruxure via une carte de gestion réseau 3. Elle est accessible et configurable via une interface Web, SNMP et de liaison de commande (CLI). Un cordon d’entrée de 10 pieds (3 compteurs) facilite le passage de la PDU à l’alimentation. Conçue pour fonctionner jusqu'à 60 C (140 F) à pleine charge, elle garantit la fiabilité et la disponibilité même dans les déploiements haute densité actuels. Un port Gigabit Ethernet/réseau (10/100/1000) améliore et standardise la connectivité des réseaux. Deux ports de liaison sont disponibles pour mettre en cascade jusqu'à 32 PDU, avec une fonction de partage de port de réseau (NPS) pour permettre le partage de l'alimentation entre les PDU en rack du groupe en cascade. Suivez ou comptez en toute confiance la consommation d'énergie avec une précision de mesure de 1 %. Deux ports de capteur d'environnement permettent de connecter des capteurs en option (vendus séparément). Pour les déploiements data center dans plusieurs régions, ces PDU ont les certifications suivantes : UL, CE, CSA, UKCA, Nemiko, PSE, KC, Chine RoHS, RCM et CMIM. Le cordon d'alimentation d'entrée de ce modèle est conforme à la norme CEI-309 60 A 3P+N+PE et est équipé de 21 prises combinées C13/C15/C19/C21 et de 21 prises C13/C15.

Présentation

Disponibilité

Généralement disponible en stock

Principal

Couleur

Noir

Type de produit ou de composant

PDU

Type du PDU

Mesuré

Cord length

3 m

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

Use Again
Réemballer et réusiner

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles