delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Smart-UPS APC, Inter. Lig., 2200 VA, lithium-ion, montage en rack 2U, 120 V, 2 prises NEMA 5-20R+6x NEMA 5-15R, carte port+Réseau SmartConnect, LAC

SKU: SMTL2200RM2UCNCUS

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

UPS rackmount 2U à onde sinusoïdale pure, 1920VA/1920W, interactif en ligne

success

Ideal pour les petits environnements de périphérie, les bureaux arrière, l'infrastructure réseau et les placards IDF/MDF

success

La batterie lithium-ion minimise le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'UPS

Données environnementales
Environmental Data

Empreinte carbone du cycle de vie total

578

Voir tout

Produits compatibles

Montage (1)

Racks (1)

Capteurs (2)

SmartSlot (4)

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Environmental Disclosure

bullet

UPS rackmount 2U à onde sinusoïdale pure, 1920VA/1920W, interactif en ligne

bullet

Ideal pour les petits environnements de périphérie, les bureaux arrière, l'infrastructure réseau et les placards IDF/MDF

bullet

La batterie lithium-ion minimise le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'UPS

bullet

Surveillance à distance de l'alimentation basée sur le cloud via le port Ethernet SmartConnect

bullet

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus

Cet APC Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la continuité et la disponibilité des activités. Le UPS rackmount interactif de 1920VA en profondeur réduite 2U fournit une alimentation en onde sinusoïdale pure pour soutenir les équipements critiques lors des perturbations d'alimentation. Il est livré avec une entrée NEMA 5-20P, 6 NEMA 5-15R et 2 NEMA 5-20R prises. Il dispose d'une carte de gestion de réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion des UPS basées sur le réseau. Il dispose d'un SmartSlot pour une carte de gestion de réseau optionnelle qui permet un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. Il offre une surveillance à distance de l'alimentation basée sur le cloud, des mises à jour du firmware de l'UPS, des diagnostics à distance et des notifications par e-mail proactives avec des actions recommandées. L'UPS peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Il fournit une protection contre les surtensions causées par les éclairs, les baisses de tension, les chutes de tension et les surtensions. L'UPS SMTL bénéficie d'une garantie de 5 ans sur l'UPS et la batterie lithium-ion. Le Smart-UPS est conforme aux exigences de la Loi sur les Accords Commerciaux (LAC).

Présentation

Disponibilité

Généralement disponible en stock

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 198-1980 W

W

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (#load# W).

Max. Capacity Used

103%

Type de produit ou de composant

Onduleur (UPS)

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

578

Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Use Again
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Retrait

Oui