delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Onduleur Smart-UPS APC, Line Interactive, 3 kVA, montage en rack 2U, 120 V, 6 prises NEMA 5-15R+2x NEMA 5-20R, SmartSlot, AVR, LCD, cordon de 12 pi

SKU: SMT3000R2X145

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

Batterie de rechange (1) disponible

success

Onduleur line interactive pure sinusoïdale 2U 2 880 VA/2 700 kW

success

Idéal pour les serveurs, le stockage, les armoires réseau, la VoIP professionnelle et les PDV de vente au détail

Batterie de remplacement
Schneider Electric RBC43 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS Line Interactive, plomb-acide 48 V 10 Ah, garantie de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Options de communication (3)

Montage (2)

PDU (10)

Batterie de rechange (1)

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Environmental Disclosure

bullet

Batterie de rechange (1) disponible

bullet

Onduleur line interactive pure sinusoïdale 2U 2 880 VA/2 700 kW

bullet

Idéal pour les serveurs, le stockage, les armoires réseau, la VoIP professionnelle et les PDV de vente au détail

bullet

La régulation automatique de tension permet de corriger la tension secteur

bullet

Arrêt progressif par câbles série ou USB via PowerChute Business Edition

Cet onduleur Smart-UPS d'APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. L'onduleur à montage en rack interactif de ligne 3 kVA 2U fournit une alimentation sinusoïdale pure pour prendre en charge les composants électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est fourni avec une entrée NEMA L5-30P et un cordon de 12 pi/3,7 m, 6 prises NEMA 5-15R et 2 prises NEMA 5-20R. Il dispose d'un SmartSlot pour carte de gestion réseau en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Il offre une protection contre les surtensions contre la foudre, les creux de tension, les baisses de tension et les surtensions. L'onduleur SMT est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée par une garantie de 2 ans. Il est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur dédiée et la cartouche de batterie de remplacement d'APC permet de rétablir les performances de l'onduleur selon les spécifications d'origine.

Présentation

Disponibilité

Livraison habituellement sous 3 semaines

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 270-2700 W

W

3min 23s

Max. Capacity Used

100%

Type de produit ou de composant

Onduleur (UPS)

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

Use Again
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Remplaçable par l'utilisateur

Retrait

Oui

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles