APC Smart-UPS, interactive en ligne, 750 VA, lithium-ion, montage en rack 2U, 120 V, 6 prises NEMA 5-15R, port SmartConnect + SmartSlot, profondeur réduite, AVR, écran ACL, conforme TAA
SKU: SMTL750RM2UCUS
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
UPS rackmount 2U à onde sinusoïdale pure, 750VA/600W, interactif en ligne
Ideal pour les petits environnements de périphérie, les bureaux arrière, l'infrastructure réseau et les placards IDF/MDF
La batterie lithium-ion minimise le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'UPS
Données environnementales
UPS rackmount 2U à onde sinusoïdale pure, 750VA/600W, interactif en ligne
Ideal pour les petits environnements de périphérie, les bureaux arrière, l'infrastructure réseau et les placards IDF/MDF
La batterie lithium-ion minimise le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'UPS
Les UPS à profondeur réduite offrent un espace supplémentaire pour la gestion des câbles
our convertible avec pieds stabilisateurs (vendus séparément)
Cet APC Smart-UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la continuité et la disponibilité des activités. Le UPS rackmount interactif de 750VA en profondeur réduite 2U fournit une alimentation en onde sinusoïdale pure pour soutenir les équipements critiques lors des perturbations d'alimentation. Il est livré avec une entrée NEMA 5-15P et 6 NEMA 5-15R prises. Cet UPS rackmount est convertible en tour avec les pieds stabilisateurs de montage (SMTL2USF vendus séparément). Il offre une surveillance à distance de l'alimentation basée sur le cloud, des mises à jour du firmware de l'UPS, des diagnostics à distance et des notifications par e-mail proactives avec des actions recommandées. Il dispose d'un SmartSlot pour une carte de gestion de réseau optionnelle qui permet un arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. L'UPS peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Il fournit une protection contre les surtensions causées par les éclairs, les baisses de tension, les chutes de tension et les surtensions. L'UPS SMTL bénéficie d'une garantie de 5 ans sur l'UPS et la batterie lithium-ion. Le Smart-UPS est conforme aux exigences de la Loi sur les Accords Commerciaux (LAC).
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 60-600 W
W
6min 10s
Max. Capacity Used
100%
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
194
Use Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Oui
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
4 Résultats
WBEXTWAR1YR-SP-03
Garantie
WBEXTWAR3YR-SP-03
Garantie
WEXTWAR1YR-SP-03
Garantie
WEXTWAR3YR-SP-03
Garantie