Smart-UPS On-Line APC, 5,4 kVA, montage en rack 3U, 208 V, 2 prises NEMA L6-20R+2x L6-30R, carte réseau+SmartSlot, autonomie étendue, kit rails
SKU: SRT5KRMXLT-A
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Batterie de rechange (1) disponible
Onduleur à double conversion en ligne 5,4 kVA/4,8 kW (sortie sinusoïdale pure) dans un format de montage en rack 3U
Idéal pour la protection des serveurs, stockage, équipements réseau, laboratoires médicaux et applications industrielles
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS, plomb-acide 192 V 5,1 Ah, garantie de 2 ans
Voir le produitBatterie de rechange (1) disponible
Onduleur à double conversion en ligne 5,4 kVA/4,8 kW (sortie sinusoïdale pure) dans un format de montage en rack 3U
Idéal pour la protection des serveurs, stockage, équipements réseau, laboratoires médicaux et applications industrielles
Inclut une carte de gestion réseau pour la surveillance et le contrôle à distance
SmartSlot offre des options de communication supplémentaires
Capacité d'autonomie étendue actuellement indisponible pour cet onduleur fabriqué en Amérique
Cet onduleur Smart-UPS d'APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur montable en rack 3U 5,4 kVA en ligne fournit une alimentation sinusoïdale pure et une autonomie étendue pour prendre en charge les équipements électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est fourni avec une entrée NEMA L6-30P, 2 prises NEMA L6-20R et 2 prises NEMA L6-30R. L'onduleur intègre une carte de gestion réseau pour la surveillance et la gestion basées sur le réseau de l'onduleur. L'onduleur est livré avec PowerChute Network Shutdown qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. Il dispose d'un emplacement SmartSlot supplémentaire pour la carte accessoire en option, telle qu'une carte d'E/S à contact sec. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée par une garantie de 2 ans.
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 480-4800 W
W
3min 27s
Max. Capacity Used
100%
Tension d'entrée principale
208 V c.a. 1 phase
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Autre tension d'entrée
240 V
Tension de sortie principale
208 V CA 1 phase
Autre tension de sortie
220 V
puissance nominale en W
4800 W
Puissance nominale en VA
5400 VA
Type de connexion entrée
NEMA L6-30P
Type de connexion sortie
nombre d’unité de rack
3U
longueur de câble
3,05 m
Nombre de câbles
1
équipement fournis
Gamme du produit
Smart-UPS On-Line
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
386
Use Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Oui
12 Résultats
WASSEMUPS-3R-SB-00
Installation et mise en service
WADVPLN1P-SU-06
Entretien