delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Smart-UPS On-Line APC, 6 kVA/6 kW, montage en rack 4U, 208 V, 2 prises NEMA L6-20R+3x L6-30R, carte réseau+SmartSlot, autonomie étendue, kit rails

SKU: SRT6KRMXLT-A

Entrez votre code postal pour voir les prix

La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal

loader
success

Batterie de rechange (1) disponible

success

Onduleur 6 kVA/6 kW en ligne double conversion (sortie sinusoïdale pure) dans un format de rack 4U

success

Idéal pour la protection des serveurs, stockage, équipements réseau, laboratoires médicaux et applications industrielles

Données environnementales
Environmental Data

Empreinte carbone du cycle de vie total

423

Voir tout
Batterie de remplacement
Schneider Electric APCRBC140 Image

Cartouche de batterie de rechange APC pour Smart-UPS, plomb-acide 192 V 5,1 Ah, garantie de 2 ans

Voir le produitarrow

Produits compatibles

Batteries (3)

Câbles (1)

Montage (3)

PDU (20)

Documents principaux

document

Product Datasheet

document

User guide

document

Catalog

bullet

Batterie de rechange (1) disponible

bullet

Onduleur 6 kVA/6 kW en ligne double conversion (sortie sinusoïdale pure) dans un format de rack 4U

bullet

Idéal pour la protection des serveurs, stockage, équipements réseau, laboratoires médicaux et applications industrielles

bullet

Inclut une carte de gestion réseau pour la surveillance et le contrôle à distance

bullet

SmartSlot offre des options de communication supplémentaires

bullet

Capacité d'autonomie étendue actuellement indisponible pour cet onduleur fabriqué en Amérique

Cet onduleur Smart-UPS d'APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur montable en rack 4U 6 kVA fournit une alimentation sinusoïdale pure et une autonomie étendue pour prendre en charge les équipements électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est fourni avec une entrée 3 fils (2P+T), 2 prises NEMA L6-20R et 3 prises NEMA L6-30R. L'onduleur intègre une carte de gestion réseau pour la surveillance et la gestion basées sur le réseau de l'onduleur. L'onduleur est livré avec PowerChute Network Shutdown qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. Il dispose d'un emplacement SmartSlot supplémentaire pour la carte accessoire en option, telle qu'une carte d'E/S à contact sec. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée par une garantie de 2 ans.

Présentation

Disponibilité

Généralement disponible en stock

Principal

Autonomie pour charge

Min-max : 600-6000 W

W

2min 17s

Max. Capacity Used

100%

Tension d'entrée principale

208 V c.a. 1 phase

Type de produit ou de composant

Onduleur (UPS)

Autre tension d'entrée

240 V

Tension de sortie principale

208 V CA 1 phase

Autre tension de sortie

240 V

puissance nominale en W

6000 W

Puissance nominale en VA

6000 VA

Type de connexion sortie

Type de connecteurs de sortie

Câblage sur bornier 3 fils (2 phases + terre) for 1 zone(s)

nombre d’unité de rack

4U

équipement fournis

Gamme du produit

Smart-UPS On-Line

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

423

Use Better
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

Conforme aux exemptions

Régulation REACh

Déclaration REACh
Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

ENERGY STAR®

ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)

Use Again
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Retrait

Oui