Automatisation et commande industrielles
card_product_42242
card_product_42242Alimentation régulée, 100 à 240 VCA, 24 V, 0,6 A, monophasée, modulaire
card_product_42242Alimentation régulée, 100 à 240 VCA, 24 V, 0,6 A, monophasée, modulaireNuméro de catégorie: ABLM1A24006
Disponible
card_product_42005
card_product_42005Relais de protection thermique, TeSys Deca, 690 VCA, 0,25 à 0,4 A, 1 NO+1 NF, classe 10 A, à vis étriers
card_product_42005Relais de protection thermique, TeSys Deca, 690 VCA, 0,25 à 0,4 A, 1 NO+1 NF, classe 10 A, à vis étriersNuméro de catégorie: LRD03
Disponible
card_product_41888
card_product_41888Démarreur CEI, Tesys LE1, tension complète non inversée, sans fusible, 9A, 5 CV à 460 VCA, Bobine 120 VCA 50/60 Hz, NEMA 1
card_product_41888Démarreur CEI, Tesys LE1, tension complète non inversée, sans fusible, 9A, 5 CV à 460 VCA, Bobine 120 VCA 50/60 Hz, NEMA 1Numéro de catégorie: LE1D093A62OG70
Disponible
card_product_41798
card_product_41798Fusible Interrupteur-sectionneur, TeSys GS, 3P, 400 A, Type de fusible UL, T J
card_product_41798Fusible Interrupteur-sectionneur, TeSys GS, 3P, 400 A, Type de fusible UL, T JNuméro de catégorie: GS2QU3N
Disponible
card_product_41423
card_product_41423Disjoncteur moteur, TeSys Deca, 3P, 0,16 à 0,25 A, magnéto-thermique, bornes à vis étriers, commande rotative
card_product_41423Disjoncteur moteur, TeSys Deca, 3P, 0,16 à 0,25 A, magnéto-thermique, bornes à vis étriers, commande rotativeNuméro de catégorie: GV2P02
Disponible
card_product_40691
card_product_40691Harmony XALD - boîte à boutons - Harmony complet - gris foncé - 22mm - START vert 1 NO - STOP rouge 1 NF - à impulsion
card_product_40691Harmony XALD - boîte à boutons - Harmony complet - gris foncé - 22mm - START vert 1 NO - STOP rouge 1 NF - à impulsionNuméro de catégorie: XALD215H7
Disponible
card_product_40658
card_product_40658Bloc de contact, Harmony XPE, détection de sécurité Preventa, interrupteur à 1 ou 2 étapes, 1 F + 1O
card_product_40658Bloc de contact, Harmony XPE, détection de sécurité Preventa, interrupteur à 1 ou 2 étapes, 1 F + 1ONuméro de catégorie: XE2SP4151
Disponible
card_product_40616
card_product_40616Harmony XALD - boîte à boutons vide - gris foncé - 5 découpes - 22mm
card_product_40616Harmony XALD - boîte à boutons vide - gris foncé - 5 découpes - 22mmNuméro de catégorie: XALD05H7
Disponible
card_product_40235
card_product_40235Harmony - porte-étiquette - Harmony XB4 - 30x40 - plastique - 8x27 - blanc ’CLOSE’
card_product_40235Harmony - porte-étiquette - Harmony XB4 - 30x40 - plastique - 8x27 - blanc ’CLOSE’Numéro de catégorie: ZBY2314
Disponible
card_product_40229
card_product_40229Harmony - porte-étiquette - Harmony XB4 - 30x40 - plastique - 8x27 - blanc OPEN
card_product_40229Harmony - porte-étiquette - Harmony XB4 - 30x40 - plastique - 8x27 - blanc OPENNuméro de catégorie: ZBY2313
Disponible
card_product_40121
card_product_40121Harmony XB4 - trousse d’encastrement - 30mm - pour poussoir et voyant 22mm - métallique
card_product_40121Harmony XB4 - trousse d’encastrement - 30mm - pour poussoir et voyant 22mm - métalliqueNuméro de catégorie: ZB4BZ021
Disponible
card_product_40106
card_product_40106Relais Zelio - relais embrochable avec embase - interface mince - 6A - 1OF - relais électromécaniques 110 VCA/CC
card_product_40106Relais Zelio - relais embrochable avec embase - interface mince - 6A - 1OF - relais électromécaniques 110 VCA/CCNuméro de catégorie: RSL1PRFU
Disponible
card_product_40100
card_product_40100Harmony XB7 - voyant lumineux - plastique - 22mm - DEL intégrée - 110...120 VCA - plastique
card_product_40100Harmony XB7 - voyant lumineux - plastique - 22mm - DEL intégrée - 110...120 VCA - plastiqueNuméro de catégorie: XB7EV06GP
Disponible
card_product_40088
card_product_40088Relais intelligent modulaire, Zelio Logic SR2 SR3, 10 IO, 24 VCC, horloge, affichage, 4 sorties relais
card_product_40088Relais intelligent modulaire, Zelio Logic SR2 SR3, 10 IO, 24 VCC, horloge, affichage, 4 sorties relaisNuméro de catégorie: SR3B101BD
Disponible
card_product_40079
card_product_40079Harmony XB7 - voyant lumineux - plastique - 22mm - DEL intégrée - 230...240 VCA - blanc
card_product_40079Harmony XB7 - voyant lumineux - plastique - 22mm - DEL intégrée - 230...240 VCA - blancNuméro de catégorie: XB7EV05MP
Disponible
card_product_40076
card_product_40076Harmony XB7 - voyant lumineux - plastique - 22mm - DEL intégrée - 230...240 VCA - plastique
card_product_40076Harmony XB7 - voyant lumineux - plastique - 22mm - DEL intégrée - 230...240 VCA - plastiqueNuméro de catégorie: XB7EV04MP
Disponible
card_product_40043
card_product_40043Bouton-poussoir, Harmony XB4, trousse bouton-poussoir 22 mm + bloc contact + 6 capuchons couleur
card_product_40043Bouton-poussoir, Harmony XB4, trousse bouton-poussoir 22 mm + bloc contact + 6 capuchons couleurNuméro de catégorie: XB4AB1
Disponible
card_product_40019
card_product_40019Accessoire de montage, relais électromécaniques Harmonys, pour prises RXG, plastique
card_product_40019Accessoire de montage, relais électromécaniques Harmonys, pour prises RXG, plastiqueNuméro de catégorie: RGZR215
Disponible
card_product_40001
card_product_40001Accessoire de marquage, relais électromécaniques Harmony, légendes clipsables, pour relais RXM RXG RUM RPM
card_product_40001Accessoire de marquage, relais électromécaniques Harmony, légendes clipsables, pour relais RXM RXG RUM RPMNuméro de catégorie: RXZL520
Disponible




