Support de serveur AR106 V/I
SKU: AR8470
Entrez le code postal pour voir les prix
Données environnementales
Principal
Type de produit ou de composant
Support de support
Complémentaire
Couleur
Noir
Hauteur
150 mm
Largeur
205 mm
Profondeur
1235 mm
Poids net
4,1 kg
Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
15 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
14 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.3 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non