Sans fil, capteur, NetBotz, température uniquement
SKU: NBWS100T
Entrez le code postal pour voir les prix
Surveillez sans fil la température de votre centre de données ou de votre salle réseau
Connectez jusqu'à 47 capteurs sans fil à un seul appareil NetBotz
Compatible avec les appareils NetBotz 250A, 750 et 755
Surveillez sans fil la température de votre centre de données ou de votre salle réseau
Connectez jusqu'à 47 capteurs sans fil à un seul appareil NetBotz
Compatible avec les appareils NetBotz 250A, 750 et 755
Durée de vie de 3 à 5 ans avec des piles remplaçables par l'utilisateur
Capteur sans fil qui surveille la température dans le centre de données ou l'armoire réseau distribuée. Nécessite l'utilisation du coordinateur et du routeur sans fil NetBotz inclus dans certains appareils NetBotz. Connectez jusqu'à 47 capteurs sans fil à un seul appareil NetBotz. Compatible avec tous les appareils des séries 200, 400, 500 et 700, de génération actuelle et ancienne. Améliorez la puissance du signal émis grâce au câble d'extension USB de 90 cm inclus.
Présentation
Présentation
Capteur sans fil surveillant la température dans le centre de données ou l'armoire du réseau distribué
Principal
Type de produit ou de composant
Capteur de température sans fil
Gamme de produits
NetBotz
Équipement fourni
Utiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
Numéro SCIP
3160e3ed-e229-4ab1-993b-c72e3b6adfac
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles