SKU
BE650G2-SP
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port
165,90 €
- Tamaño compacto que permite su instalación en diversos entornos
- Protección de línea de datos que protege totalmente tus equipos en caso de sobrecarga
- La pantalla LED facilita la lectura del estado de la unidad y de la red eléctrica
- 1 puerto USB de carga inteligente
- Las alarmas acústicas notifican los cambios en la red eléctrica y la alimentación del SAI
tensión de entrada :
230 V
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V |
Main Output Voltage |
230 V |
Other Output Voltage |
220 V |
Potencia nominal en W |
400 W |
potencia nominal en VA |
650 VA |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
output connection type |
6Schuko CEE 7 ((*)) 2Schuko CEE 7 ((*)) pararrayos |
Longitud de cable |
1,83 m |
tipo de batería |
Batería de plomo y ácido |