Interruptores
En Schneider Electric encontrarás la más amplia gama de interruptores de luz y otros interruptores para tu hogar. Considere diferentes tipos de interruptores de luz, como conmutadores o interruptores en serie, pero también interruptores para persianas conectadas. Vea también todos los enchufes con interruptores de Schneider Electric.
¿Qué tipos de interruptores de luz existen?
Explora la innovadora gama de interruptores de luz de Schneider Electric, diseñados para integrarse a la perfección con el estilo y funcionalidad de tu hogar. Desde soluciones básicas hasta opciones tecnológicamente avanzadas, Schneider Electric ofrece una amplia selección para satisfacer todas tus necesidades de iluminación en España.
Interruptor unipolar: simplicidad y eficacia
El interruptor unipolar es la opción ideal para controlar un punto de luz desde un solo lugar. Su diseño simple y eficaz lo convierte en una elección común para la mayoría de las aplicaciones residenciales. Schneider Electric ofrece interruptores unipolares que combinan calidad y estilo, adaptándose a cualquier espacio. Explora nuestros interruptores unipolares aquí, y también aquí.
Conmutador: control desde múltiples puntos
El conmutador, comúnmente empleado en circuitos donde se desea controlar un punto de luz desde dos ubicaciones diferentes, ofrece una solución práctica y versátil para la iluminación en tu hogar. Permite una mayor flexibilidad y comodidad en la gestión de tus espacios. Descubre más conmutadores de Schneider Electric.
Interruptor cruzado: flexibilidad en circuitos complejos
El interruptor cruzado se utiliza en combinación con conmutadores para controlar un punto de luz desde tres o más lugares. Es especialmente útil en espacios amplios o de múltiples entradas, proporcionando una solución eficaz para circuitos de iluminación más complejos. Consulta nuestra selección de interruptores cruzados.
Interruptor en serie: doble funcionalidad
El interruptor en serie, también conocido como interruptor doble, te permite controlar dos puntos de luz independientes desde un mismo lugar. Esta opción es perfecta para optimizar el espacio y añadir comodidad a tus áreas de iluminación. Schneider Electric ofrece interruptores en serie que se adaptan a cualquier diseño interior. Ver la gama de interruptores en serie.
Interruptor de tiro: conveniente y seguro
El interruptor de tiro, ideal para dormitorios, baños o cualquier lugar donde se prefiera una solución accesible, permite controlar la iluminación mediante un simple tirón de un cordón. Este tipo de interruptor añade un nivel extra de comodidad y seguridad a tu hogar. Explora el interruptor de tiro de la gama UNICA.
Detector de movimiento: inteligencia y eficiencia
Considera instalar un detector de movimiento para una gestión de la iluminación automática y eficiente. Estos dispositivos activan la luz solo cuando detectan presencia, ahorrando energía y ofreciendo comodidad. Disponibles en varias series adaptadas a diferentes estilos de hogar. Descubre el sensor de movimiento connectado Wiser.
Tipos de interruptores distintos de los interruptores de luz
Además de su conocida gama de interruptores de luz, Schneider Electric ofrece una amplia selección de interruptores diseñados para una variedad de funciones en el hogar. Estos interruptores no se limitan a controlar la iluminación, sino que se extienden a otras instalaciones eléctricas esenciales en tu residencia.
Interruptor de Persianas: control y comodidad
El interruptor de persianas, también conocido como interruptor de persiana enrollable o interruptor de toldo, te permite manejar con facilidad cualquier tipo de persiana o toldo motorizado. Según el material y el estilo que elijas, este interruptor puede presentar dos pulsadores o un botón giratorio para operar las persianas. Para una integración estética en tu hogar, el interruptor de persiana empotrado se combina perfectamente con la pared, utilizando una base, un elemento de manejo y un marco de cubierta a juego. Descubre más interruptores de persianas conectados con la solución Wiser. Para saber más el control de persianas conectadas pincha aquí.
Interruptor Bipolar: Seguridad Adicional
El interruptor bipolar, también conocido por su uso frecuente como interruptor de lavadora, se caracteriza por cortar tanto el cable de fase como el neutro al operar, garantizando la desconexión completa del circuito. Esta característica lo convierte en una solución segura para áreas húmedas o para conectar electrodomésticos de alta potencia, como calentadores eléctricos o lámparas de calor. Su uso se extiende a jardines, cobertizos y garajes, proporcionando una capa adicional de seguridad. Consulta nuestra gama MUREVA para ver más interruptores bipolares.
Schneider Electric en España pone a tu disposición soluciones innovadoras y de calidad para todas tus necesidades eléctricas, más allá de la simple iluminación. Con una gama diversa que abarca desde interruptores de unipolares hasta interruptores de persianas, encontrarás todo lo necesario para mejorar la funcionalidad y comodidad de tu hogar.