SKU
BVX700LI-GR
APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR,Schuko Sockets
130,40 €
- Tamaño compacto que permite su instalación en diversos entornos
- El regulador AVR corrige las variaciones de tensión para suministrar energía fiable
- La pantalla LED facilita la lectura del estado de la unidad y de la red eléctrica
- La función de arranque en frío permite reiniciar el SAI incluso sin corriente
- Restablece la capacidad de reserva de energía con batería sustituible (APCRBC110, no incluida)
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V AC 1 fase |
Main Output Voltage |
230 V AC 1 fase |
Potencia nominal en W |
360 W |
potencia nominal en VA |
700 VA |
Input Connection Type |
Schuko |
output connection type |
2 Schuko |
Longitud de cable |
1,22 m |
Número de cables |
1 |
tipo de batería |
Batería de plomo y ácido |