SKU
PME1WB-GR
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet Black 230V Germany
Precio regular
12,06 €
Precio especial
10,25 €
Fuera de stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
220 V 230 V 240 V |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
Equipo suministrado |
manual de usuario |
Color |
Negro |
Altura |
9,32 cm |
Ancho |
6,31 cm |
Profundidad |
4 cm |
Peso del producto |
0,05 kg |
Mounting preference |
No preference |