Especificaciones
Plazo de entrega

Generalmente en existencias

Main Input Voltage

220 V

230 V

240 V

Input Connection Type

Schuko CEE 7/7P

Longitud de cable

1,52 m

Número de cables

1

Equipo suministrado

manual de usuario

Color

Negro

Altura

4 cm

anchura

33,5 cm

Profundidad

6,3 cm