SKU
BR1300MI
Back UPS Pro BR 1300VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface
505,40 €
- El regulador AVR corrige las variaciones de tensión para suministrar energía fiable
- Protección de línea de datos que protege totalmente tus equipos en caso de sobrecarga
- La pantalla LCD muestra el estado del SAI con gráficos de barras de carga y batería
- Las alarmas acústicas notifican los cambios en la red eléctrica y la alimentación del SAI
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V |
Main Output Voltage |
230 V |
Potencia nominal en W |
780 W |
potencia nominal en VA |
1300 VA |
Tipo de producto o componente |
Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Input Connection Type |
IEC 60320 C13 |
output connection type |
6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 pararrayos |
tipo de batería |
Batería de plomo y ácido |
Módulos de baterías incluidos |
0 |