Carga tu vehículo eléctrico en cualquier momento sin interrumpir tu estilo de vida, manteniendo tus instalaciones en funcionamiento.
Balanceo de carga
Carga tu vehículo en función de la energía disponible en tu hogar. Evita exceder tu contrato de energía
Conveniente y fácil de usar
Prepara tu vehículo eléctrico siempre que lo necesites. Todo ha sido diseñado para que sea fácil de operar: enchufa y recarga. Los indicadores luminosos ayudan a informarte del estado de carga.
Certificado
Carga tu vehículo eléctrico de forma segura: nuestras soluciones de carga de vehículos eléctricos cumplen con estrictas certificaciones de seguridad.
Instalador Certificado
No te preocupes por encontrar el instalador indicado. ¡Ya nos encargamos de eso por ti! Asegúrate de consultar nuestro localizador de instaladores aprobados para EVlink.
Identifique la solución de carga de vehículos eléctricos que mejor se adapta a sus necesidades
EVlink Home Smart sin cable
EVlink Home Smart con cable
EVlink Home sin cable
EVlink Home con cable
Balanceo de cargas Monofásico
Balanceo de cargas Trifásico
Rápido
Confiable
Eficiente
Sostenible
Encuentra tu cargador de VE
Antes de configurar tu solución de carga para VE, encuentra tu cargador para VE en 4 pasos.
1. Potencia del cargador
Verifique la corriente máxima utilizada para cargar tu VE.
2. Disponibilidad de energía en el hogar
Consulta tu contrato de luz para saber cuál es la corriente de tu vivienda.
3. Encuentra tu producto
Encuentra el producto que se adecua a tus necesidades, con cable adjunto o toma Tipo 2.
4. Añade un balanceo de cargas
Asegura la disponibilidad de energía en tu hogar en cualquier momento.
Especificaciones
Gama
EVlink
Nombre del producto
EVlink Home
Tipo de producto o componente
Estación de carga
Descripción de los polos
1P + N
Tipo de montaje
Empotrable en pared
Tipo de oferta
Smart
Max power
3,7 kW 16 A 230 V
Number of charge point
1
Connection to the vehicle
Toma de corriente T2 cara frontal
Cantidad por juego
Juego de 1
rated supply voltage
230 V AC 50 Hz +/- 10 %
sistema de conexión a tierra
TT
TN-S
Número de entradas
1
Tipo de entrada
Auxiliary para dynamic energy management
Tipo de control
Rojo 1 parada de emergência, función: 1 pulsador
Señalizaciones en local
Naranja roja 1 LED, función: Indicador del estatus
Tipo de protección
Proteção de fuga à terra
Altura
409 mm
Ancho
282 mm
Profundidad
148 mm
Peso del producto
4,5 kg
Color
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Normas
EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Certificaciones de producto
CE
UKCA
Corriente máxima
16 A
Tipo de red de comunicación
Wi-Fi
RJ45
protocolo del puerto de comunicación
OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app
¿Qué dispositivos se deben instalar externamente en el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
El cargador EVlink Home debe estar protegido por, al menos, un disyuntor de sobrecorriente más una protección mínima de fuga a tierra tipo A de 30 mA de acuerdo con IEC 62851-1 e IEC 60364-7-722 Dependiendo de su producto, la protección auxiliar Mx o MNx también es obligatoria en algunos países (consulte el manual del usuario incluido en el embalaje).
¿Qué dispositivos de protección de interruptor automático miniatura deben instalarse con el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
La estación de carga debe estar protegida por los siguientes dispositivos: Disyuntor 20A curva C para cada toma 3.7 kW (1P+N) Disyuntor 40A curva C para cada toma 7.4 kW (1P+N) Disyuntor 20A curva C para cada toma 11 kW (3P+N)
¿El cargador de vehículo eléctrico EVlink Home cumple con las normas TIC?
Sí, dependiendo de la referencia comercial del producto, consulte en la descripción del catálogo, EVlink Home es compatible con TIC (Linky: sólo modo histórico). El módulo antidisparo ref EVA1HPC1 (1P+N) o EVA1HPC3 (3P+N) puede utilizarse con las referencias que no son compatibles con TIC para evitar que se disparen los disyuntores principales de entrada.
¿Cuál es la función del botón COM presente en el EVlink Home antidisparo 1P+N EVA1HPC1 del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
El botón COM cambiará el modo de comunicación entre el PLC y el RS-485 (actualmente no admitido). Preste atención para que el LED de FUNCIONAMIENTO no parpadee. Si parpadea, pulse el botón COM hasta que el interruptor LED se fije en verde.
¿Cuáles son los códigos de color LED del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
Se adjunta tabla extraída del manual:
¿Cómo detener la carga en un cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
Puede desconectar el cable del automóvil desbloqueando el automóvil y el cable se desbloqueará automáticamente en el lado del cargador. En la versión EVlink Home Smart, también puedes detener la carga de forma remota con la aplicación Wiser.
¿Cuál es el propósito del botón rojo en la parte izquierda del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
El botón rojo a la izquierda del cargador EVlink Home es un botón de parada que puede utilizarse para detener la carga si no es posible detener la carga del vehículo.
¿Podemos limitar la carga del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home de acuerdo con la disponibilidad de energía eléctrica del hogar?
Sí, usando el módulo antidisparo ref EVA1HPC1 (1P+N) o EVA1HPC3 (3P+N). Algunas referencias específicas para Francia solo son compatibles con el TIC para limitar la carga y evitar que se dispare el interruptor automático principal.
¿Podemos administrar/gestionar la operación de carga desde el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
EVlink Home : No, no es posible administrar la operación de carga desde el cargador EVlink Home, pero es posible desde el vehículo. EVlink Home Smart : Sí, la versión EVlink Home Smart te permite configurar Programas para cargar el auto con la aplicación Wiser.
¿Puedo tener con el cargador de vehículo eléctrico Evlink Home un inicio diferido de las operaciones de carga?
EVlink Home: No, la solución es administrar la operación de carga desde la Vehículo Eléctrico. EVlink Home smart: Sí, es posible utilizar la aplicación Wiser.
¿El cargador de vehículo eléctrico EVlink Home es compatible con paneles solares?
Sí, el hogar EVlink es compatible con paneles solares sólo si no se utiliza un dispositivo antidisparo. El dispositivo antidisparo no es compatible con el panel solar.
¿Es posible alimentar un cargador de vehículo eléctrico EVlink Home trifásico con una fuente de alimentación monofásica?
Sí, conecte el neutro y sólo P1.
¿Debo respetar la dirección del sensor de corriente del módulo antidisparo del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
El sensor de corriente antidisparo del EVlink Home puede instalarse en ambas direcciones en una instalación de CA.
¿Cómo se comunica el módulo antidisparo EVlink Home con el cargador de vehículo eléctric EVlink Home?
La comunicación entre el módulo antidisparo EVlink Home y el cargador EVlink Home se realiza mediante PLC (Power Line Carrier).
¿Cuál es el propósito de Mx/MNx recomendado con el cargador de vehículo eléctrico Evlink Home?
Los contactos del contactor interno pueden ser soldados después de un cortocircuito aguas abajo, en cuyo caso ya no puede abrir el circuito de carga. Como resultado, no se puede quitar ninguna corriente de falla de CC y la tensión permanente en el zócalo representa un riesgo para la seguridad de las personas. El Mx/MNx ayuda a proteger a las personas al abrir el disyuntor en este caso.
¿El módulo antidisparo del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home mantiene su configuración en caso de un corte de energía?
Sí, el módulo antidisparo EVlink Home guarda su configuración en caso de un corte de energía.
¿Qué sucede si invertimos las fases de la fuente de alimentación de entrada del módulo antidisparo 3P+N EVA1HPC3 del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
EVlink Home antidisparo 3P+N no funciona si P1, P2, P3 están invertidos o no cableados. En este caso, un LED rojo indica que el cableado no es correcto.
¿Por qué el Led RUN está presente en el módulo EVlink Home antidisparo 3P+N EVA1HPC3 en color rojo (RED)?
EVlink Home antidisparo 3P+N no funciona si P1, P2, P3 están invertidos o no cableados. Un LED rojo indica que el cableado no es correcto. En este caso, debe revisar el cableado de instalación,
¿Cuál es el tiempo de demora entre la conexión del enchufe y el inicio de la carga con el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
Es inferior a 10 segundos.
¿Necesito comprar productos adicionales para que el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home Smart sea compatible con Wiser?
No, el Evlink Home Smart es compatible con la aplicación Wiser gratuita. No es necesario instalar una puerta de enlace Wiser. Tenga en cuenta que Evlink Home no es compatible con la aplicación Wiser.
¿Cómo puedo reconectar la estación de carga EVlink Home Smart en una nueva caja de Internet con una nueva contraseña?
Utilice la aplicación eSetup para actualizar los parámetros de wifi y cambiar la contraseña en EVlink Home.
¿Qué sección del cable de alimentación de entrada es compatible con el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home?
16A 3P+N: Evlink Home acepta cables de alimentación de las secciones 2,5 a 6 mm² 32A 1P+N : Evlink Home acepta cables de alimentación de la sección 2,5 a 10 mm²
¿Cuánto tiempo está disponible el punto de acceso Wifi en la estación de carga EVlink Home Smart?
4 minutos después del reinicio.
¿Cómo puedo conectar el cargador de vehículo eléctrico EVlink Home Smart a Internet?
Puede conectar Evlink Home Smart con Ethernet o con Wi-Fi.
¿Cómo puedo comprobar que la estación de carga EVlink Home Smart esté conectada al extremo posterior?
El Evlink Home Smart está constantemente en verde cuando está conectado a la nube (Internet). Impulsa en verde claro cuando no está conectado a la nube.
¿Por qué el LED de la estación de carga EVlink Home Smart está en ROJO?
- Verifica que el botón de parada no esté bloqueado girándolo 90° en sentido horario para desbloquearlo. - De lo contrario, desenchufe el conector del vehículo eléctrico, desconecte la fuente de alimentación del cargador, espere 10 segundos como mínimo antes de volver a energizar el EVlink Home Smart, espere a que el cargador esté listo (el LED está en verde constante o pulso amarillo) antes de volver a conectar el conector al vehículo eléctrico. - Si no lo hace, compruebe que el neutro y la fase están conectados correctamente. - Si no lo hace, compruebe que la fuente de alimentación esté firmemente conectada al terminal PE (Tierra de protección) del cargador. - Verificar si el Vehículo eléctrico solicitó activar la ventilación.
¿Es posible conectar la estación de carga EVlink Home Smart a través de Wi-Fi y Ethernet?
Sí, ambos funcionan
¿La estación de carga EvLink Home Smart Wifi es compatible con 5 GHz?
No, Wi-Fi sólo compatible con 2,4 GHz (no 5 Ghz)
¿La estación de carga EVlink Home Smart es compatible con cables de carga EV de 13 A?
Sí que es compatible.
¿Cómo puedo comenzar la carga inmediatamente si he establecido un programa en Wiser para estación de carga Evlink Home Smart y he perdido la conexión a Internet?
Apague el disyuntor EVlink Home Smart, espere 10 s y enciéndalo para reiniciar EVlink Home Smart. Tienes 4 minutos para conectar el auto y se cargará inmediatamente. Después de 4 minutos, EVlink Home Smart seguirá el programa
¿Cómo configurar mi acceso de protección Wi-Fi en mi router para conectar la estación de carga Evlink Home Smart?
La contraseña debe ser compatible con WPA2
¿Cuál es el propósito del botón verde en la parte izquierda del cargador EVlink Home (sólo en Francia)?
El botón verde permite configurar los diferentes modos TIC de acuerdo con la guía del usuario.
¿Cómo puedo ver el modo TIC en la estación de carga EVlink Home (sólo en Francia)?
Debe pulsar menos de 1 seg en el botón verde, el LED indicará el estado según la guía del usuario.
¿Qué sucede si el sensor actual del módulo antidisparo del cargador de vehículo eléctrico EVlink Home no está conectado?
La protección antidisparo del EVlink Home no funcionará.
¿Por qué el Led RUN está presente en el módulo EVlink Home antidisparo 1P+N EVA1HPC1 parpadeando en verde?
Si el Led RUN presente en el EVlink Home antidisparo 1P+N parpadea en verde, pulse el botón COM hasta que el conmutador RUN Led se ajuste en verde.